Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Anschlusstechnik

Perfekte Anschlusstechnik durch die Vielfalt der Rundsteckverbinder

Die Anschlusstechnik spielt in der modernen Elektronik- und Automatisierungswelt eine entscheidende Rolle. Die enorme Vielzahl an Steckverbindern ermöglicht es für nahezu jede Anwendung eine passende Lösung zu finden. Diese haben große Vorteile wie z.b. beste Qualität da in der Produktion erstellt und zu 100% geprüft, das spart nicht nur Zeit bei der Installation, sondern reduziert auch die Fehlerwahrscheinlichkeit.

Schlüsselkomponenten der Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder bestehen aus mehreren Schlüsselkomponenten, die ihre hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ausmachen. Zum einen verfügen sie über einen robusten Gewindeanschluss, der eine dauerhafte und sichere Verbindung gewährleistet. Im Gegensatz zu USB-Anschlüssen, die oft unbeabsichtigt herausrutschen, bleibt der Rundsteckverbinder zuverlässig an Ort und Stelle. Zum anderen besitzen sie einen mehrpoligen Stromanschluss sowie ein fest verlötetes Kabel. Diese durchdachte Konstruktion macht Rundsteckverbinder zu einer äußerst kompakten, aber dennoch hochleistungsfähigen Lösung für die Stromversorgung. Sie benötigen deutlich weniger Einbauraum als herkömmliche PG-Verschraubungen, erfüllen aber dennoch höchste Ansprüche an Leistungsfähigkeit und Robustheit.

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit eignen sich Rundsteckverbinder hervorragend für den Einsatz als Signalleitung oder Datenübertragungsleitung. Ihre hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit machen sie zur bevorzugten Wahl für industriellen Anwendung.

Einsatz als Signalleitung

In ihrer Funktion als Signalleitung ermöglichen Rundsteckverbinder eine zuverlässige Übertragung von Sensorsignalen, Warn- und Akustiksignalen in beide Richtungen. Dies ist beispielsweise bei der Anbindung von Warnlampen, Signalleuchten oder Ventilen an eine SPS relevant. In umgekehrter Richtung werden Rundsteckverbinder häufig an Sensor angebracht, um Mess- und Störgrößen wie Temperaturänderungen, Drehzahländerungen oder Magnetfelder sicher zu übermitteln. Selbst bei sich ändernden Messwerten oder Umgebungsbedingungen bleibt die Signalübertragung über die Rundsteckverbinder zuverlässig gewährleistet.

Einsatz als Datenleitung

Rundsteckverbinder werden häufig für die Datenübertragung aus mehreren Gründen in der Automatisierungstechnik eingesetzt:

  1. Robustheit: In industriellen Umgebungen, in denen Automatisierungssysteme eingesetzt werden, herrschen oft raue Bedingungen, wie Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und extreme Temperaturen. Rundsteckverbinder sind bekannt für ihre Robustheit und können diesen Umweltbedingungen standhalten, was ihre Zuverlässigkeit in der Automatisierungstechnik erhöht.
  2. Schnelle Verbindung: Die Installation und Wartung von Automatisierungssystemen erfordert häufig das An- und Abstecken von Kabelverbindungen. Rundsteckverbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung, was die Installations- und Wartungszeiten reduziert und die Ausfallzeiten minimiert.
  3. Hohe Bandbreite: Moderne Automatisierungssysteme erfordern oft eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung, um Echtzeitinformationen zu verarbeiten und zu steuern. Rundsteckverbinder sind in der Lage, hohe Bandbreiten zu unterstützen, was eine effiziente Übertragung großer Datenmengen ermöglicht.
  4. Vielseitigkeit: Rundsteckverbinder sind in verschiedenen Größen, Konfigurationen und Polzahlen erhältlich, was sie vielseitig einsetzbar macht. Sie können für die Übertragung von Strom, Daten, Signalen und sogar pneumatischen oder hydraulischen Medien verwendet werden, was den Bedürfnissen verschiedener Automatisierungssysteme gerecht wird.
  5. Sicherheit: Viele Rundsteckverbinder bieten eine sichere Verriegelung, um eine zuverlässige Verbindung sicherzustellen und ein versehentliches Trennen zu verhindern. Dies ist besonders wichtig in der Automatisierungstechnik, um Unterbrechungen im Betrieb zu vermeiden und die Sicherheit der Anlagen zu gewährleisten.

In Industrieanwendungen werden M12-Steckverbinder für die Übertragung verschiedener Arten von Daten verwendet, je nach den Anforderungen der spezifischen Anwendung. Typischerweise werden M12-Steckverbinder für die Übertragung von Ethernet (Industrial Ethernet) Profinet oder EtherCAT: M12-Steckverbinder werden häufig für die Übertragung von Ethernet-Daten in industriellen Umgebungen verwendet. Industrial Ethernet ermöglicht die Vernetzung von Geräten und Maschinen in einer Fabrik oder Produktionsumgebung, um Echtzeitkommunikation, Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen. Aber auch Profibus/CANopen oder DeviceNet: Diese Protokolle werden in der industriellen Automatisierung eingesetzt, um eine zuverlässige und schnelle Kommunikation zwischen verschiedenen Automatisierungskomponenten ermöglichen.

Einsatz als Stromversorgung

Eine besonders wichtige Anwendung der Rundsteckverbinder ist ihre Verwendung für eine sichere und dauerhafte Stromversorgung für periphere Geräte wie Kameras, Sensoren oder Beleuchtungselemente. Dank ihrer robusten Konstruktion mit Gewindeanschluss bleibt die Stromzufuhr selbst bei mechanischen Belastungen durch Schwenkmechaniken oder Windeinwirkungen zuverlässig angeschlossen. Gleichzeitig kann die Stromversorgung bei Bedarf aber einfach manuell getrennt werden. Der Rundsteckverbinder ist damit dauerhaft vor Abrutschen geschützt, gestattet aber jederzeit eine mühelose Lösung der Verbindung für die Stromversorgung.

Ihre Robustheit und der Gewindeanschluss machen sie zur idealen Lösung für eine dauerhafte, aber lösbare Stromversorgung.

Vielfalt an Bauformen

Die Rundsteckverbinder in der Anschlusstechnik unterscheiden sich hauptsächlich in Polzahl und Größe. Neben geraden Ausführungen gibt es auch gewinkelte Varianten. Das robuste Gehäuse der Winkelstecker trägt maßgeblich zur StabilStabilität der Verbindung bei und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen.

Eine weit verbreitete Bauform ist der M12-Steckverbinder, der eine 4-polige Leitung zuverlässig mit einer 4-poligen Buchse verbindet. Grundsätzlich gilt: Die Anzahl der Adern muss stets zur Polzahl des Steckverbinders passen, damit die Anschlusstechnik ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten kann. Eine Überdimensionierung, also mehr Adern als Pole, ist zwar möglich, aber nicht der optimale Weg. Besser ist es, die Anschlusstechnik stets so zu planen, dass die Anzahl der Adern exakt zur jeweiligen Anwendung passt. Nur so kann die Anschlusstechnik ihre volle Funktionalität und Zuverlässigkeit entfalten - egal ob für Signalübertragung, Datenübertragung oder Stromversorgung. Murrelektronik bietet die folgenden Rundsteckverbinder an:

Anschlusstechnik von Murrelektronik

Als einer der führenden Anbieter von Anschlusstechnik-Lösungen bietet Murrelektronik ein umfangreiches Portfolio an Rundsteckverbindern in allen gängigen Größen, Polzahlen und für unterschiedliche Leistungsbereiche der Stromversorgung. Egal ob Sie eine Signalleitung, Datenübertragung oder Stromversorgung benötigen - bei Murrelektronik finden Sie die passende Anschlusstechnik, die genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Profitieren Sie von der erstklassigen Qualität und Zuverlässigkeit der Murrelektronik-Produkte, um Ihre elektrischen Baugruppen sicher und effizient anzubinden - auch für Anwendungen der Stromversorgung. Mit der richtigen Anschlusstechnik stellen Sie sicher, dass Ihre Module optimal integriert sind und Schäden durch falsche Verbindungen vermieden werden.

Ob in der Industrieautomation, Robotik, Sensorik, Beleuchtungstechnik oder für andere anspruchsvolle Anwendungen - setzen Sie auf die Expertise eines der führenden Anbieter in diesem Bereich. Murrelektronik bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik für Ihre individuellen Anforderungen und garantiert höchste Leistung und Zuverlässigkeit

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten