Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
Zoom
Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°  7000-99441-0000000
Product kan afwijken van illustratie

Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°

Shielded, 12Mbit/s

Artnr: 7000-99441-0000000
Alternatieve artikelen:   
Gewicht: 0.06 kg
Land van oorsprong:  DE
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

PROFIBUS
Bus connection plug 90°
SUB-D9 (male); M12× 1 mm, B-coded
Programming device
Certificate

Electrical data
Terminating resistor connectable, integrated
Electrical data | Supply
Operating voltage DC min. 4,75 V
Operating voltage DC max. 5,25 V
Current consumption max. 12,5 mA
Industrial communication
Data transmission rate max. 12 MBit/s
Installation | Connection
Family construction form M12
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP30
Mechanical data | Mounting data
Height 70 mm
Width 35 mm
Depth 17 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. 0 °C
Operating temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
Douane tarief nummer 85366990
GTIN 4048879371360
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-99441-0000000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-99441-0000000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Aansluitkabel ----
  • PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 100m
    Voor u met prioriteit gemaakt.
    586,61 €
---- Datakabel ----
---- Afsluitweerstand ----
* excl. BTW, excl. Verzendkosten