Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Selbstanschließbar

Steck- und Schraubverbinder selbstanschliessbar zur Eigenkonfektion von Verbindungskabeln

Die Konfektionierung von Steckverbindern war lange Zeit nur Experten mit vertieften Fachkenntnissen vorbehalten. Die Steckverbinder waren in der Regel fest verlötet und konnten nur auf diesem Weg umgebaut werden. Steckverbinder mit freien Kabelenden bieten bereits eine gewisse Freiheit der Selbstkonfektionierung, haben aber ihre Nachteile: Das Kabel sieht stets "Gebastelt" aus und an der Verbindungsstelle ist stets eine Verdickung. Mit den innovativen und komfortablen Verbindungsmethoden wird ein Steckverbinder aber problemlos und sauber selbstanschliessbar.

Varianten der selbstanschliessbar herstellbaren Kabelstecker

Die Industrie stellt fünf Arten der selbstanschliessbar herstellbaren Kabelstecker zur Verfügung:

  • Schneidklemme
  • Lötstifte
  • Schraubklemme
  • Push-Pullt
  • Heavy Duty/Professionell

Bei der Schneidklemme werden die vorher abisolierten Kabelenden in die passenden Bohrungen am Stecker gesteckt. Dabei schneiden sich kleine Klingen in den Draht hinein und halten sie damit dauerhaft fest.

Lötstifte sind die klassische Version der Steckerverbindung. Mit Hilfe von Lötzinn werden die abisolierten Kabelenden an dafür vorgesehene Lötfähnchen am Stecker verbunden.

Schraubklemmen sind besonders einfach, schnell und zudem wieder verwendbar. Bei diesen Steckverbindern muss noch nicht einmal das Kabelende abisoliert werden. Die Kabel werden mit Hilfe einer Zwischenbuchse farblich sortiert und anschließend auf die Steckverbindung geschraubt. Die Verschraubung erzeugt die notwendige Klemmkraft, um eine sichere Stromverbindung zwischen den Kabeln und den Polen des Steckers herzustellen.

Die Push-Pull Steckverbindung ist etwas komplizierter. Bei diesem Verfahren werden die Kabelenden mit Adernendhülsen versehen und anschließend passend in einen Mehrfachstecker verteilt.

Die Heavy Duty/Professionell Steckverbindung macht LAN-Stecker selbstanschliessbar. Sie ist sehr einfach in der Umsetzung. Nach dem Einrasten des LAN-Steckers ist sie aber nicht wieder zerstörungsfrei zu lösen.

Verwendung der selbstanschliessbar herstellbaren Verbindungsstecker.

Für Signalleitungen sind Schneidklemme, Lötstifte und Schraubklemme verfügbar. Stromkabel gibt es selbstanschliessbar mit Schneidklemme, Schraubklemme und Push-Pull Technologie. Datenleitungen werden per Schneidklemme, Schraubklemme, Heavy Duty/Professional oder Push-Pull konfektioniert.

Bei Rundsteckverbindern, wie dem M12 Steckverbinder oder dem M8 Steckverbinder stehen unterschiedliche Verfahren zur Auswahl. Selbstverständlich ist nicht nur der M8 oder M12 Stecker konfektionierbar, sondern auch die passende Buchse. Die M12 Buchse ist konfektionierbar in allen Varianten: Schneiden, Schraubkuppeln oder Löten. Um die filigranen M8 Stecker konfektionierbar zu machen, sind die Kaltverfahren Schneidklemmen und Schraubklemmen besonders vorteilhaft. Einen Kabelstecker M8 zu löten braucht eine besonders ruhige Hand und ist für Laien daher weniger empfohlen. Bei einem Kabelstecker M12 ist dies eher möglich. Diese Kaltverfahren machen auch die M8 Buchse konfektionierbar. Damit kann bei Datenleitungen, Signalleitungen oder Stromverbindungen im Niedrigvoltbereich auch ein angelernter Mitarbeiter schnell einen Kabelstecker M12 oder Kabelstecker M8 zu einem vollwertigen M8 Steckverbinder oder M12 Steckverbinder zusammen bauen.

M8 Steckverbinder und M12 Steckverbinder mit Murrelektronik selbstanschliessbar machen

Mit Murrelektronik bekommen Sie Ihre M8 Steckverbinder und M12 Steckverbinder in den Griff. Durch patentierte Klemm-, Schneid- und Schraubverfahren werden auch diese kleinen Verkabelungen einfach selbstanschliessbar. So stellen Sie ganz einfach ihre eigenen Kabel in jeder beliebigen Länge her. Die heute verfügbaren Systeme sind äußerst komfortabel. Die intelligent konstruierten M8 Steckverbinder und M12 Steckverbinder ermöglichen eine nahezu werkzeuglose Herstellung Ihrer Kabel. Je nach System und Übung, ist Ihr M8 Steckverbinder oder M12 Steckverbinder in Sekunden bis Minuten erfolgreich hergestellt.

Suchen und finden Sie im reichhaltigen Auswahl von Murrelektronik die passenden M8 Steckverbinder, M12 Steckverbinder oder jede andere Form der selbst anschliessbaren Kabelstecker für Ihre Anwendung. Zu jedem Steckverbinder erhalten Sie per Downloadlink eine passende Installationsanleitung. Damit gelingt Ihre Steckverbindung auf Anhieb und gewährleistet eine dauerhafte Verbindung Ihrer Strom-, Signal- oder Datenverbindungen.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten