M8 St. 0° / M8 St. 90° A-kod. geschirmt
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7,5m
ArtNr.: | 7000-89711-7910750 |
Gewicht: | 0.419 kg |
Ursprungsland: | DE |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Ethernet CAT5
Stecker gerade – Stecker 90°
M8 – M8, 4-polig
geschirmt
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.



Technische Daten
Bauform
Bauform | 89711 |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd |
Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm |
Verschraubung | M8 (SW9) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Leitungen
Kabelkennung | 791 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 59,4 g |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 139.3 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5) |
Querschnitt (Leiter) | 1× 4× AWG26 |
AWG | ähnlich AWG 26 |
Material (Aderisolierung) | PO |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.05 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | ws, or, bl, ge |
Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | min. 85% |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Außen-Ø (Mantel) | 4.9 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grün |
chemische Beständigkeit | Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
thermische Beständigkeit | flammwidrig |
Nennspannung | 300 V AC |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 7.5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Herstellerartikelnummer | 7000-89711-7910750 |
---|---|
Kabellänge | 7,5 m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
EAN | 4048879385237 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelmarkierer ----