RJ45 Basic St. 0° / RJ45 Basic St. 0° geschirmt
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,4m
ArtNr.: | 7000-74309-7960040 |
Gewicht: | 0.066 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Produkt erfüllt Anforderungen nach UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Stecker gerade – Stecker gerade
RJ45 – RJ45, 4-polig
geschirmt
mit Kabeltülle
maximale Länge bei Channel-Übertragung entspricht 100 m
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Kabellänge | 0,4 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V DC |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 1.0 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 1.5 A (20 °C) |
Polzahl | 4 |
Übertragungsparameter | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Übertragungsrate | bis 100 Mbit/s full duplex |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schnappverriegelung |
Schutzart | IP20 |
Material | PUR |
Material Verriegelung | PA |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | gesteckt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 796 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform |
Kabelgewicht [g/m] | 69,3 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Aufbau (Leiter) | 7× 0.254 mm |
Querschnitt (Leiter) | 1× 4× AWG22/7 |
Material Aderisolierung | PE |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.4 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | ws, ge, bl, or |
Verseilverbund | Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
Optische Schirmbedeckung | min. 85% |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Außen-Ø (Mantel) | 6.7 mm ±5% |
Farbe Mantel | grün |
chemische Beständigkeit | Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
Nennspannung | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V AC (Prüfdauer 1 min) |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 2 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 1 Mio. (25 °C) |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27279221 |
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
ETIM-5.0 | EC001855 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4065909079171 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |