Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

RJ45 Basic St. 0° / RJ45 Basic St. 0° geschirmt

PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
ArtNr.: 7000-74309-7961000
Gewicht: 0.715 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Produkt erfüllt Anforderungen nach UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Stecker gerade – Stecker gerade
RJ45 – RJ45, 4-polig
geschirmt
mit Kabeltülle
maximale Länge bei Channel-Übertragung entspricht 100 m
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Kabellänge 10 m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V DC
Bemessungsstoßspannung 1.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 1.5 A (20 °C)
Polzahl 4
Übertragungsparameter CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate bis 100 Mbit/s full duplex
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schnappverriegelung
Schutzart IP20
Material PUR
Material Verriegelung PA
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) ohne
Allgemeine Daten
Befestigungsart gesteckt
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Kabel
Kabelkennung 796
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Kabelgewicht [g/m] 69,3 g
Material Leiter Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 55 Ω/km (20 °C)
Aufbau (Leiter) 7× 0.254 mm
Querschnitt (Leiter) 1× 4× AWG22/7
Material Aderisolierung PE
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.4 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung ws, ge, bl, or
Verseilverbund Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
Optische Schirmbedeckung min. 85%
Material Mantel PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Außen-Ø (Mantel) 6.7 mm ±5%
Farbe Mantel grün
chemische Beständigkeit Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std.
Nennspannung 300 V
Prüfspannung 2000 V AC (Prüfdauer 1 min)
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -30...+70 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 12× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 3 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 2 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±180°/m
Anzahl Torsionszyklen max. 1 Mio. (25 °C)

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4065909028063
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444210

 
Daten zum Artikel:
  • Download Produkt-PDF
  • Download Information: EU Konformitätserkl. con_01-10.21_ce_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten