Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

RJ45 Push Pull St. 0° / RJ45 Push Pull St. 0° AIDA

PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 30m
ArtNr.: 7000-74641-7943000
Gewicht: 2.412 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Stecker gerade – Stecker gerade
RJ45PP – RJ45PP, 4-polig
geschirmt
Push Pull
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Kabellänge 30 m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V DC
Bemessungsstoßspannung 1.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 1.5 A
Übertragungsparameter CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate bis 100 Mbit/s full duplex
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Verriegelung der Steckplätze Push Pull
Schutzart IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material Verriegelung Zink-Druckguss, matt vernickelt
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) ohne
Allgemeine Daten
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Kabel
Kabelkennung 794
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Kabelgewicht [g/m] 75,87 g
Material Leiter Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 55 Ω/km (20 °C)
Aufbau (Leiter) 7× 0.254 mm
Querschnitt (Leiter) 1× 4× AWG22/7
AWG ähnlich AWG 22
Material Aderisolierung PE
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.55 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung ws, ge, bl, or
Verseilverbund Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
Optische Schirmbedeckung min. 85%
Material Mantel PUR
Außen-Ø (Mantel) 6.7 mm ±5%
Farbe Mantel grün
chemische Beständigkeit Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std.
Nennspannung 300 V
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -30...+70 °C
Biegeradius (fest) 6× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 12× Außen-Ø

ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307

GTIN 4065909000052
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444210

 
Daten zum Artikel:
  • Download Produkt-PDF
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 7000-74641_07-09.19_ce_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten