Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt

PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 40m
ArtNr.: 7000-74301-8004000
Gewicht: 2.469 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Ethernet CAT5
Stecker gerade – Stecker gerade
RJ45 – RJ45, 4-polig
geschirmt
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien
Bustechnologien

Kabellänge 40 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt
Familie-Bauform Kopf 1 RJ45
Polzahl Kopf 1 4
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 1,5 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex Vollduplex
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 1 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Verschmutzungsgrad 3
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch ohne
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PUR
Material Verriegelung PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Schnappverriegelung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. (bewegt) -10 °C
Betriebstemperatur min. (fest) -25 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 70 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C

Kabel
Kabelkennung 800
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 2571/10578), CSA; CE conform; PROFINET Guideline
Kabelgewicht [g/m] 73,7 g
Material Leiter Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 55 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.25 mm²
Aufbau (Leiter) 7× 0.254 mm
Querschnitt (Leiter) 1× 4× AWG22/7
AWG ähnlich AWG 22
Material Aderisolierung PE
Shore-Härte Aderisolierung 55 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.52 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung ws, ge, bl, or
Verseilverbund Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
Optische Schirmbedeckung min. 85%
Material Mantel PVC
Shore-Härte Mantel 85 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 6.6 mm ±5%
Farbe Mantel grün
chemische Beständigkeit Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std.
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), IEC 60332-1-2
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC (Prüfdauer 1 min)
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -10...+70 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 2 Mio. (25 °C)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 2 m/s

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599

GTIN 4048879540339
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444210

 
Daten zum Artikel:
  • Download Produkt-PDF
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 7000-74301_05-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: STP 7000-74101_stp_x_a.zip
  • Download Zulassung: UL Listed CA 7000-74301-800xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed US 7000-74301-800xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten