Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Abisolierzange gewinkelt 0.02-10mm²

ArtNr.: 7000-98311-0000000
Gewicht: 0.165 kg
Ursprungsland:  SE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Werkzeug
Abisolierzange
90°
für
Material Aderisolierung
PVC
0.02...10 mm²
Verpackungseinheit: 1 Stück

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 168 mm
Breite 144 mm
Tiefe 23 mm

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21043706
ECLASS-11.1 21043706
ECLASS-12.0 21043706
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879733106
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 82032000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten