Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Power Distributor PD4 7/8'' 4-polig  27680
Abbildung ähnlich

Power Distributor PD4 7/8'' 4-polig

24+E Stifte auf 4 x 7/8'' 4-pol. Buchsen

ArtNr.: 27680
Gewicht: 0.635 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Industriestecker 24+PE
auf 4× 7/8" UNF Buchse
4-polig
Zertifikat

Elektrische Daten
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 50 V
Betriebsspannung DC 120 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 9 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet
Material Gehäuse Aluminiumdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 165 mm
Breite 70 mm
Tiefe 100 mm
Verriegelungsart 2-Handverriegelung (2 Bügel)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27142601
ECLASS-7.0 27142601
ECLASS-8.0 27142601
ECLASS-9.0 27142601
ECLASS-10.1 27142601
ECLASS-11.1 27142606
ECLASS-12.0 27142606
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063456
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten