Power Distributor PD4 7/8'' 5 polig
24+E Stifte auf 4 x 7/8'' 5-pol. Buchsen
ArtNr.: | 27681 |
Gewicht: | 0.635 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Industriestecker 24+PE
auf 4× 7/8" UNF Buchse
5-polig
auf 4× 7/8" UNF Buchse
5-polig

Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 120 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 9 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Schutzart Zusatzbedingung | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 165 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 100 mm |
Verriegelungsart | 2-Handverriegelung (2 Bügel) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142601 |
ECLASS-7.0 | 27142601 |
ECLASS-8.0 | 27142601 |
ECLASS-9.0 | 27142601 |
ECLASS-10.1 | 27142601 |
ECLASS-11.1 | 27142606 |
ECLASS-12.0 | 27142606 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879063449 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |