Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)52 33 98 55
Zoom
Motorentstörmodul
Abbildung ähnlich

Motorentstörmodul

RC, 3x400...575VAC/4kW
ArtNr.: 23141
Gewicht: 0.075 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

3× 400 V AC
3× 575 V AC
RC
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Technische Daten
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Ringkabelschuh M6 isoliert
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Anschlussart ca. 150 mm, Einzellitzen 1 mm²
Befestigungsart am Motorklemmkasten mit Steckanschluss
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 39×39×44 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879019149
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 23141_stp_x_a.7z
  • Download Konstruktionsdateien 23141_dxf_x_a.7z
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23141_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23141_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten