Siemens Schaltgerätentstörmodul
Varistor und LED, 150…250VDC
ArtNr.: | 2000-68500-2470000 |
Gewicht: | 0.01 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
230 V DC
VDR + LED
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
VDR + LED
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte | 3 RT 20.15/16/17/18 |
---|
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor | 1.5× UN |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 150 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 250 V |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Steckkontakt |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 46,4 mm |
---|---|
Breite | 28 mm |
Tiefe | 8,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879010658 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----