Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul  22054
Abbildung ähnlich

Siemens Schaltgerätentstörmodul

RC, 230/400VAC

ArtNr.: 22054
Gewicht: 0.012 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

230 V AC/DC
400 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte 3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor 1.5× UN
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 240 V
Eingangsspannung AC max. 400 V
Installation | Anschluss
Anschlussinformation selbstsichernder Gabelkabelschuh
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 11 mm
Breite 27 mm
Tiefe 24 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019774
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 22002_pd_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 22054_08-06.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 22054_08-06.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 22054_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 22054_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 22054_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 22054_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 22054_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten