Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)52 33 98 55
Zoom
MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N
Abbildung ähnlich

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N

I:6A U:4x440 VAC aufschnappbar
ArtNr.: 10511
Gewicht: 0.326 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Strom: 6 A
aufschnappbar
mit Null-Leiter
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Technische Daten
Betriebsspannung max. 3× 440 V AC
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Ableitstrom max. 3 mA (250 V AC)
Anschlussquerschnitt 0.2...6 mm² eindrähtig (AWG 24...9); 0.2...4 mm² mehrfeindrähtig (AWG 24...11)
Allgemeine Daten
Klimakategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Prüf-Isolationsspannung 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Anschlussart Schraubanschluss, berührungsgeschützt
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 107×65×39 mm
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung e
Kaufmännische Daten
EAN 4048879029285
eClass 27130806
Ursprungsland IT
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 10415_ina_4_12.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 10513_stp_x_a.stp
  • Download Konstruktionsdateien 10513_dxf_x_a.dxf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10511_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10511_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 10511_9952-04.16_ce_z_a.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten