Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N

I:72A U:4x500 VAC

ArtNr.: 10575
Gewicht: 1.674 kg
Ursprungsland:  IT
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Strom: 72 A
mit Null-Leiter
mit hoher Dämpfung
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei elektronisch gesteuerten Drehstromgeräten durch Netzbeeinflussung auftreten.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Ableitstrom max. 15 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Betriebsspannung AC max. 500 V
Elektrische Daten | Eingang
Phasenzahl Eingang 3
Elektrische Daten | Ausgang
Überlaststrom 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. 25 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. 25 mm²
AWG Nummer eindrähtig min. 20
AWG Nummer eindrähtig max. 3
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. 20
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. 3
Geräteschutz | Elektrisch
Dauer Isolationsprüfspannung 2 s
Isolationsprüfspannung L-L 3,1 kV
Isolationsprüfspannung L-N 3,3 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Höhe 153 mm
Breite 123 mm
Tiefe 125 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 4
PIN 1 L 1
PIN 2 L 2
PIN 3 L 3
PIN 4 N
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 4
PIN 1 L 1'
PIN 2 L 2'
PIN 3 L 3'
PIN 4 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029070
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363030

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 10571_ina_4_13.pdf (13)
  • Dokumentation: Produktdaten 10571_pd_exDB_2_15.pdf (15)
  • Information: EU-Herstellererklärung 10575_9977-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 10575_9977-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 10575_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 10575_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered US 10575_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)

---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten