MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N
I:100A U:4x500 VAC
ArtNr.: | 10577 |
Gewicht: | 3.4 kg |
Ursprungsland: | IT |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Strom: 100 A
mit Null-Leiter
mit hoher Dämpfung
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei elektronisch gesteuerten Drehstromgeräten durch Netzbeeinflussung auftreten.
mit Null-Leiter
mit hoher Dämpfung
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei elektronisch gesteuerten Drehstromgeräten durch Netzbeeinflussung auftreten.
Technische Daten
Elektrische Daten
Ableitstrom max. | 15 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 500 V |
Elektrische Daten | Eingang
Phasenzahl Eingang | 3 |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. | 6 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 35 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 10 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 35 mm² |
AWG Nummer eindrähtig min. | 9 |
AWG Nummer eindrähtig max. | 2 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. | 7 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. | 2 |
Geräteschutz | Elektrisch
Dauer Isolationsprüfspannung | 2 s |
---|---|
Isolationsprüfspannung L-L | 3,1 kV |
Isolationsprüfspannung L-N | 3,3 kV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 170 mm |
Breite | 180 mm |
Tiefe | 140 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
PIN 4 | N |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
PIN 4 | N' |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029063 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----