Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
AMMS 10-1 Optokopplermodul  50010
Abbildung ähnlich

AMMS 10-1 Optokopplermodul

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

ArtNr.: 50010
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.027 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 0.5 A
4...30 V DC
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 2 V
Eingangsspannung DC min. 4 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Eingangsstrom max. 10 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 20 ms
Ruhestrom AUS max. 0,3 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 10 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 7000 Hz
Schaltspannung DC min. 4,5 V
Schaltspannung DC max. 44 V
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 0,5 A
Spannungsabfall DC max. 1,2 V
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 3750 V
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 63 mm
Breite 11,8 mm
Tiefe 56 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 - A 1
PIN 2 + A 2
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 13
PIN 2 + 14

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028080
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 50010_1503-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 50010_1503-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 50010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Überspannungsbegrenzer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten