Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
UFL 20 L Übergabebaustein  54013
Abbildung ähnlich

UFL 20 L Übergabebaustein

24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED

ArtNr.: 54013
Gewicht: 0.122 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Flachbandstiftleiste + LED
20-polig
Durch kombinierten Verriegelungshebel können Leisten mit oder ohne Zugentlastung gesichert werden
für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 24 V
Betriebsstrom max. 1 A
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1) II
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 63 mm
Breite 75 mm
Tiefe 48 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27141120
ECLASS-6.1 27141120
ECLASS-7.0 27141120
ECLASS-8.0 27141120
ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.1 27141120
ECLASS-11.1 27141120
ECLASS-12.0 27141120
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026604
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 54013_06-05.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 54013_06-05.18_uk_z_a.pdf (A)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten