Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MIRO 12,4 230V-2U-FK Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

ArtNr.: 6652140
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.048 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

2 Wechsler
6 A
230 V AC/DC
Federkraftklemmen
sichere Trennung (EN 60947-1)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 195 V
Eingangsspannung AC max. 253 V
Eingangsspannung DC 230 V
Eingangsspannung DC min. 195 V
Eingangsspannung DC max. 253 V
Eingangsstrom 5 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Schaltleistung AC max. 1500 VA
Schaltleistung DC max. 120 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom DC 10 mA
Schaltstrom max. 6 A
Diagnosen
Statusanzeige LED grün
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Elektrische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 15 ms
Ansprechzeit max. 10 ms
Prellzeit max. 1,5 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Sn O2
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 12,4 mm
Tiefe 65 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 12
PIN 2 22
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 11
PIN 2 21
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 14
PIN 2 24
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021975
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6652140_1321-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6652140_1321-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 6652140_p8_2_51.zip (51)
  • Zulassung: CCC  6652140_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Zulassung: UL Registered CA 6652140_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 6652140_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)

---- Klemmenmarkierung ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten