MIRO 6,2 24VDC-1U Eingangsrelais
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
ArtNr.: | 52005 |
Alternativartikel: | 6652005 |
Gewicht: | 0.034 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
1 Wechsler
6 A
24 V DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.
6 A
24 V DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.





Technische Daten
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+55 °C |
Prüf-Isolationsspannung | 4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1) |
Lebensdauer mech./ elektr. | 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig |
Abmessungen H×B×T | 91×6.2×71 mm |
Ausgang
Mindestlaststrom | 1 mA (12 V DC) |
---|---|
Kontaktmaterial | Ag Sn O2 hv |
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit | 10/15/1.5 ms |
Schaltspannung | max. 250 V AC/DC |
Schaltfrequenz | max. 10 Hz |
Schaltstrom je Ausgang (Signal) | max. 20 mA |
Schaltleistung (spannungsabhängig) | max. 1500 VA/120 W |
Schaltstrom je Ausgang | max. 6 A |
Eingang
Anschlussspannung - Strom | 24 V DC (19.2...30 V DC) - 14 mA |
---|---|
LED-Anzeige | LED (gelb) |
Gebrauchskategorie
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Herstellerartikelnummer | 52005 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027267 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
---- Klemme ----