RMI 24V AC/DC Ausgangsrelais
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A
ArtNr.: | 51620 |
Gewicht: | 0.052 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
1 Relais; 1 Wechsler
15 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
15 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 21,6 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 26,4 V |
Eingangsspannung DC min. | 21,6 V |
Eingangsspannung DC max. | 26,4 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V |
---|---|
Zusatzbedingung Schaltfrequenz | mit Last |
Schaltfrequenz max. | 0,1 Hz |
Schaltleistung AC max. | 4000 VA |
Schaltleistung DC max. | 240 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom DC | 100 mA |
Schaltstrom max. | 15 A |
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 15 A (24 V AC; 230 V AC) |
Schaltvermögen AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A (24 V AC; 230 V AC) |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 15 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 10 ms |
Prellzeit max. | 2 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Ni |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | A 2 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 11 |
PIN 3 | 12 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027397 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |