Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Amerikanische Norm

  (6 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Amerikanische Norm Steckdosen für den Schaltschrank von Murrelektronik im offiziellen Hersteller Shop kaufen ✓ Sichere und unkomplizierte Bestellung ✓ Top Qualität

International erfolgreich mit erstklassiger USA Steckdose

Der deutsche Maschinenbau ist seit über 100 Jahren eine internationale Erfolgsgeschichte. Neben der erstklassigen Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte ist vor allem der hohe Anpassungsgrad an die lokalen Märkte ein Schlüssel zu diesem Erfolg. Dazu gehört auch die Ausstattung aller Maschinen und Anlagen an die vor Ort üblichen Energieanschlüsse. Die Amerikanische Norm Steckdose in bester Made-In-Germany Qualität leistet ihren Beitrag dazu.

Besonderheiten der USA Steckdose

Die USA Schaltschrank Steckdose hat einige technische Besonderheiten, die sie von europäischen Modellen unterscheidet. Die amerikanische Norm Steckdose ist auf den dort üblichen Spannungsbereich bis 125 Volt ausgelegt. Dieser ist zwar nur halb so hoch wie in Europa. Die USA Schaltschrank Steckdose ist dennoch in der gleichen, schweren und zuverlässigen Qualität gefertigt, wie sie für in Deutschland eingesetzte Bauelemente dieser Art üblich ist. Eine weitere Besonderheit der USA Steckdose ist die integrierte Sicherung. Sie gewährleistet einen besonders kurzen Fehlerstrom-Schutzkreis. Die Sicherung für die USA Schaltschrank Steckdose ist im Gehäuse integriert. Sie befindet sich gut zugänglich oberhalb der Anschlussöffnungen für die Stecker. Optional ist die Amerikanische Norm Steckdose auch mit integriertem FI-Fehlerstromschutzschalter erhältlich. Damit ist die USA Steckdose per Knopfdruck wieder betriebsbereit.

Für den ganzen Doppelkontinent die richtige Amerikanische Norm Steckdose

Neben einer großen Auswahl rund um die USA Steckdose bieten wir Ihnen die amerikanische Norm Steckdose auch für Südamerika an. Die NEMA 5-15 Stecker der USA Schaltschrank Steckdose ist auch in Brasilien der allgemeine Standard. Damit haben Sie für den lukrativen südamerikanischen Markt auch die passende amerikanische Norm Steckdose für Ihre Anlagen. Die USA Schaltschrank Steckdose ist optional mit integrierter LED erhältlich. Dieses kleine Signallicht zeigt an der USA Steckdose bestimmte Betriebszustände, beispielsweise aktive Bereitschaft zur Stromentnahme an. Das macht den Einsatz der USA Schaltschrank Steckdose wesentlich komfortabler und sicherer. Jede USA Schaltschrank Steckdose von Murrelektronik steht Ihnen in der gleichen, schweren Made-In-Germany Qualität zur Verfügung.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten