Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Trafonetzgeräte

  (49 Produkte)

Trafonetzgeräte sind funktional ähnlich zu Netzgeräten, denn Sie wandeln Wechselstrom in Gleichstrom. Sie haben aber im Vergleich einen schlechteren Wirkungsgrad, sind schwerer, teuer und größer. Dennoch gibt es Applikationen wo die Vorteile von Trafonetzgeräte von Nutzen sind. So haben längsgeregelt Trafonetzgeräte eine sehr niedrige Restwelligkeit, was sie zum idealen Spannnungslieferanten für empfindlichen Verbrauchern macht. Gesiebte Trafonetzgeräte hingegen zeichnen sich durch ihre Robustheit, Ihre hohe Störfestigkeit , Ihre geringe Störanfälligkeit und Störaussendung aus. So sind Sie z.b. Ideal für Applikationen in Ländern mit geringeren Standards bei der Stromversorgung. Murrelektronik bietet Trafonetzgeräte für Ströme bis 60 A, verschiedene Montagemöglichkeiten und Ausgangsspannungen von 5 bis 24 Volt DC.
Sie haben das passende Trafonetzgerät nicht finden können? Kein Problem, Murrelektronik bietet Kundenspezifische Lösungen für Sie an.

Trafonetzgeräte
10 20 50 100
Seite: 1 2 3 4 5
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2 3 4 5

Was ist ein Trafonetzgerät?

Für viele Anwendungen sind die Netzspannungen der Stromversorger in eine Schutzkleinspannung (SELV) umzusetzen, um den Anwender zu schützen. Für diese Anforderung bietet Murrelektronik das Trafonetzgerät in verschiedenen Ausführungen an. Der Ausgang von einem Murrelektronik Trafonetzteil ist galvanisch vom Eingang getrennt. An der Netzseite von einem Trafonetzgerät können durch äußere Einflüsse Spannungsspitzen auftreten. Zum Schutz der angeschlossenen Verbraucher sollen diese Spannungsspitzen nicht durchgeleitet werden. Das Murrelektronik Trafonetzteil hat mit der Netzfrequenz von 50/60 Hz eine natürliche Trägheit, die die Weitergabe von Spannungsspitzen verhindert.

Wo wird ein Trafonetzgerät eingesetzt?

Das Murrelektronik Trafonetzteil ist für unterschiedliche Netzspannungen verfügbar. Im Unterschied zum Schaltnetzteil benötigt das Trafonetzteil nur wenige Maßnahmen zur Entstörung. Es kann mit geringerem Aufwand in der Umgebung von störempfindlichen Geräten eingesetzt werden. Die Unempfindlichkeit von einem Trafonetzgerät gegen Spannungsspitzen ist in Ländern von Vorteil, in denen für die Stromversorgung nicht dieselben, hohen Standards wie in Mitteleuropa, gelten. Die Zuverlässigkeit des Trafonetzgerätes vereinfacht die Konstruktion hochwertiger Produktionsmaschinen.

Das Trafonetzgerät in Varianten bis 60 A Betriebsstrom

Murrelektronik bietet das Trafonetzgerät in vielen Varianten an. Eingangsspannungen von 105 V bis 520 V können mit verschiedenen Gerätetypen abgedeckt werden. Durch Umklemmen sind Abweichungen von der vorgegebenen Eingangsspannung einstellbar. Angeschlossene Verbraucher können mit Betriebsströmen bis 60 A versorgt werden. Die Schlüssellochbefestigung ermöglicht die hängende Montage. Die Ausgangsspannung ist gleichgerichtet und gesiebt. Der Anschluss kann je nach Typ über Schraubklemmen und Federkraftklemmen erfolgen.

Trafonetzgeräte

Murrelektronik bietet Trafonetzgeräte (auch Trafonetzteile genannt) mit Ausgangsspannungen von 5 Volt bis 24 Volt. Es sind Geräte mit einer, zwei oder drei Phasen verfügbar. Über den Filter ist zu bestimmen, ob das Trafonetzteil eine Zulassung nach cULus oder cURus hat. Die Trafonetzgeräte sind den folgenden Produktfamilien zugeordnet.

  • MEN
  • MKN
  • MPL
  • MTPS
  • * zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten