Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
TREE M-5TX IP67 Lite managed Switch 5 Ports
Abbildung ähnlich

TREE M-5TX IP67 Lite managed Switch 5 Ports

ACHTUNG!!! Spannungsversorgung auf PIN 3-4
ArtNr.: 58180
Gewicht: 0.26 kg
  Auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

5 port managed switch
Versorgung PIN 2/4
Anschlüsse
Feldbus 5× M12 (Buchse), D-kodiert
Versorgung 1× M12 (Stecker), A-kodiert
Technische Daten
Betriebsspannung 9.5...31.5 V
Übertragungsrate 10/100 Mbit/s full duplex
Betriebsarten Autocrossing Autonegotiation
Switch Management
Switch Form Lite - Managed Switch
Webserver HTTP, HTTPS
VLAN (QoS) IEEE 802.p ja
Port Mirroring ja
Protokolle DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Fernwartung Open VPN
Alarmkontakt nein
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Gehäuse Kunststoff schwarz
Befestigungsart 3-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Abmessungen H×B×T 105×60×40 mm
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED, LLDP
Überwachung - keine Spannung ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879689328
eClass 19170106
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 58180_hdb_x_11.zip
  • Download Installationsanleitung 58180_ina_2_11.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 58180_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 58180_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 58180_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58180_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58180_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58180_12-03.17_ce_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten