GSS DC/DC-Wandler, getaktet
IN: 15-40VDC OUT: 5V/4ADC
ArtNr.: | 85650 |
Gewicht: | 0.13 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
INPUT: 24 V DC
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Ausgangsleistung: 20 W
Strom: 4 A
Betauung unzulässig
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Ausgangsleistung: 20 W
Strom: 4 A
Betauung unzulässig
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 2 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 15 V |
Eingangsspannung DC max. | 40 V |
Eingangsstrom DC | 1,04 A |
Eingangsstrom DC max. | 1,7 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 5 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 4,75 V |
Ausgangsspannung DC max. | 5,25 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom max. | 4 A |
Restwelligkeit max. | 0,2 % |
Geräteschutz | Elektrisch
Kurzschlussfest | ja |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Output |
---|
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079563 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----