Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Cube20 Potenzialklemmenblock 4 x blau  56085
Abbildung ähnlich

Cube20 Potenzialklemmenblock 4 x blau

ArtNr.: 56085
Gewicht: 0.079 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Potenzialklemmenblock
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 30 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Summenstrom max. 10 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 70 mm
Breite 56 mm
Tiefe 32,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X3
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 10
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879567466
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56085_20-03.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56085_20-03.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56085_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten