Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Cube20S

Schmal, schnell, sicher - modulares Feldbussystem Cube20S

Das modulare I/O-System Cube20S von Murrelektronik erweitert die praxiserprobte Cube-Familie um eine weitere IP20-Produktreihe mit hoher Funktionalität. Die kompakten Module sind nur 12,9 Millimeter breit und können aufgrund ihrer modularen Bauweise einfach, schnell und individuell angereiht werden – der integrierte Rückwandbus verbindet die Module mit Energie und Daten.

Das modulare I/O-System Cube20S ist für folgende Feldbusprotokolle verfügbar: PROFIbus, PROFInet, EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus.


Modulares System mit sicheren Ein- und Ausgängen | individueller, modularer Aufbau | platzsparende Federkraftklemmen | Safetymodule für sichere Ein-/Ausgänge mit höchstmöglichem Schutzgrad (bis PLe) | Zustands-LEDs mit eindeutiger Kanalzuordnung | Reaktionszeit bis zu 20 μs | hohe Modularität durch 2, 4 und 8-kanalige Module | bis zu 64 Module pro Busknoten | umfangreiche Modulvarianten | Anschlussbilder auf den Modulen | Komfortable und einfache Handhabung | Zeitersparnis bei der Installation | Fehlerfreie Montage und Service | Hohe Leistungsfähigkeit
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten