Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Impact20 EtherCAT, digitales Ein-/Ausgangsmodul
Abbildung ähnlich

Impact20 EtherCAT, digitales Ein-/Ausgangsmodul

8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge
ArtNr.: 56913
Gewicht: 0.19 kg
Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Ein-/Ausgänge
DI8 DO8 - 2 A
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Schutzart IP20
Abmessungen H×B×T 117×56×47 mm
Versorgung Modul
Betriebsspannung 24 V DC (EN 61131-2)
Ausgang
Summenstrom max. 8 A
Schaltstrom je Ausgang max. 2 A (kurzschluss- und überlastfest)
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA pro Modul, kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Anschlüsse
Feldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (Buchse)
Versorgung Sensor-System/Aktor 6× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O-Steckplätze 18× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
EtherCAT
Adressierung automatisch
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879048002
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1.000
Zolltarifnummer 85389099
Datenkabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Dokumentation: Handbuch 56934_hdb_x_11.zip
  • Download Dokumentation: Installationsanleitung 56913_ina_6_11.pdf
  • Download Gerätebeschreibung: GSD Murrelektronik_IMPACT20.zip
  • Download Information: China-RoHS EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 56913_1009-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: DXF 56914_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien: P8 56913_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien: P8 56912_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien: STP 56914_stp_x_a.zip
  • Download Zulassung: UL Listed CA 56913_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed US 56913_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
Zulassungen
Bustechnologien
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten