Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MVK MPNIO DI6 DO6 IOL IRT PushPull galvanische Trennung

MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung

ArtNr.: 55516
Gewicht: 1.01 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ein-/Ausgänge
DI6 DO6 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
Push Pull Powerstecker, max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Galvanische Trennung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Summenstrom UA max. 12 A
Summenstrom US max. 12 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, IO-Link Devices
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Sensorstrom US je IO-Link Port max. 1 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 2 A
Lampenlast 10 W
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. 2
FSU (Fast-Start-Up) ja
Fast-Start-Up Zeit max. 0,5 s
IRT (Netzwerkkommunikation) ja
MRP-Client ja
PROFINET Netload Class III
PROFINET Adressierung DCP
PROFINET-Konformitätsklasse C
PROFINET-Spezifikation V2.3
Shared Device/Input ja
Industrielle Kommunikation | IO-Link
Automatische Baudratenerkennung ja
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 32 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 32 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
IO-Link Typ 2× Master
IO-Link Übertragungsrate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
IO-Link Events Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Leitungsbruch pro Port
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 42,7 mm
Breite 63 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0-X2
Anschlusstyp 2 X3-X5
Anschlusstyp 3 X6, X7
Anschlusstyp 4 XD1, XD2
Anschlusstyp 5 XF1, XF2
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DO
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / IO-Link (US)
PIN 5 0 V (UA)
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform Push Pull
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879619974
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 55516_hdb_x_14.zip (14)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55516_ina_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 55516_pd_x_10.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55516_08-07.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55516_08-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 55516_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55516_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 55516_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 55516_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Firmware 55516_10501050_1.xx.00-V_tb5_x_14.zip (14)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Zertifikat: CB  55516_DK-63144-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: IO-Link 55516__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: PROFIenergy 55516_Z40268-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: ProfiNet  55516_Z12571-Z40268-11.07.2022-v2.33_pn_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 55516_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 55516_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Power-Leitung ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten