Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MVK-MPNIO DIO14 DIO2/IOL2 M12L 5P

ProfiNet, Kompaktmodul, Metall,

ArtNr.: 55181
Gewicht: 0.925 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ein-/Ausgänge
DIO14 DIO2/IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
M12, 5-polig, A-kodiert
IO-Link Master V1.1.2
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Summenstrom UA max. 16 A
Summenstrom US max. 16 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, IO-Link Devices
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Sensorstrom US je IO-Link Port max. 1 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 1,6 A
Lampenlast 10 W
Summenstrom Ausgang max. 9 A
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. 2
FSU (Fast-Start-Up) ja
Fast-Start-Up Zeit max. 0,5 s
IRT (Netzwerkkommunikation) ja
MRP-Client ja
PROFINET Netload Class III
PROFINET Adressierung DCP
PROFINET-Konformitätsklasse C
PROFINET-Spezifikation V2.3
Shared Device/Input ja
Industrielle Kommunikation | IO-Link
Automatische Baudratenerkennung ja
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 32 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 32 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
IO-Link Typ 2× Master
IO-Link Übertragungsrate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
IO-Link Events Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Leitungsbruch pro Port
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 37 mm
Breite 63 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0-X5
Anschlusstyp 2 X6, X7
Anschlusstyp 3 XD1
Anschlusstyp 4 XD2
Anschlusstyp 5 XF2
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Anschlusstyp 5
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879778398
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 55180_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55181_ina_x_11.zip (11)
  • Dokumentation: Produktdaten 55181_pd_x_12.zip (12)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55181_16-08.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55181_16-08.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55180_dxf_x_a.7z (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 55181_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 55180_stp_x_c.zip (C)
  • Software: Firmware 55181_10501088-1.21.00-V_tb5_x_12.zip (12)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Zertifikat: IO-Link 55181__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: PROFIenergy 55181_Z40274-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Zertifikat: ProfiNet  55181_Z12770-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA 55181_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 55181_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- digitales Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Power-Leitung ----
---- Verschlussschraube ----
---- analoges Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten