Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
Transformers

De specialist voor decentrale automatiseringstechniek.


Als internationaal opererend familiebedrijf biedt Murrelektronik GmbH een uitgebreid assortiment van elektrische en elektronische installatieconcepten voor machine- en installatie-installaties. 

Gespecialiseerd in decentrale automatiseringstechniek en altijd met het doel om de machine- en fabrieksinstallaties te optimaliseren om de concurrentiekracht van Murrelektronik klanten te vergroten. Wij zijn jouw betrouwbare partner voor individuele automatiseringsoplossingen.


Van ventielstekkers tot M12-kabels tot schakelkastaansluitingen – alles is voorhanden. 

Het uitgebreide Murrelektronik assortiment voor elektrische en elektronische installatieconcepten laat je toe om uitstekende automatiseringsoplossingen voor machine- en systeeminstallatie te implementeren. De focus ligt altijd op kosteneffectiviteit en topkwaliteit.

  • Elektronica in de schakelkast:  Murrelektronik schakelkastcomponenten zorgen voor een ideale stroomvoorziening in machine- en systeeminstallaties. De schakelende voedingen, elektronische zekeringen en switches zijn optimaal op elkaar afgestemd en zorgen voor een intelligente voeding. Murrelektronik is wereldwijd bekend voor de MICO, de oplossing voor intelligente stroomverdeling. MICO modules bieden het beste in elektronische circuit controle.
  • Interfaces: In veel installatieconcepten zijn interfaces van de schakelkast naar het veld een belangrijk onderdeel. Murrelektronik's uitgebreide assortiment van componenten omvat snelle aansluiting en eenvoudige ontkoppeling, en eenvoudige aansluiting van diagnose-apparaten. Of je nu verlichtingselementen, zware connectoren of schakelkastkoppelingen nodig heeft - je vindt gegarandeerd wat je nodig hebt bij Murrelektronik!
  • Aansluittechniek: Als een toonaangevende fabrikant van aansluitkabels, biedt Murrelektronik een bijna onbeperkte verscheidenheid aan kabeltypes, kleuren en verbindingstypes om de optimale oplossing voor jouw systeem of project te bieden. Het assortiment omvat RJ45, M8 & M12 sensorkabels, die je kunt samenstellen in onze online shop, afhankelijk van je wensen (bijv. afgeschermd, met open uiteinden, enz.). Met meer dan 20.000 verschillende M12 aansluitkabels is Murrelektronik één van de fabrikanten met het meest uitgebreide assortiment M12 kabels. Klepconnectoren voor alle gangbare kleptypes en motoraansluitkabels (MQ15, M23) vervolledigen het gamma.
  • IO-systemen: Of het nu gaat om een modulaire oplossing of als een blokmodule, Murrelektronik IO-systemen verbinden actuatoren en sensoren in jouw systemen met de controller of de cloud via aansluitkabels. Het assortiment is zeer divers: van slimme distributie-oplossingen tot krachtige veldbussystemen! Het gebruik van de huidige technologieën zoals IO-Link, Safety of oplossingen voor toepassingen op het gebied van IIoT/Industry 4.0 maakt Murrelektronik jouw sterke partner in automatiseringstechnologie.

Snel en veilig bestellen

Ben je moe van omslachtige bestelprocessen en vervelende productzoekingen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Want wij bieden ideale mogelijkheden om jouw bestelling eenvoudig, ongecompliceerd en binnen enkele minuten te plaatsen.

Direct bestellen: Heb je de benodigde artikelnummers al bij de hand? Voer ze handmatig in of upload ze als CSV-bestand en profiteer direct van een snelle bestelling.

OCI-Shop-interface: Dankzij de OCI-Shop interface heb je direct toegang tot de Murrelektronik productcatalogus en kunt je bestellingen in je ERP-systeem invoeren.


Wij zijn er voor jou

Onze competente en gekwalificeerde medewerkers zijn altijd beschikbaar om jouw vragen over Murrelektronik producten te beantwoorden. Bovendien zullen onze deskundige technische adviseurs je graag ondersteunen bij de projectplanning van geoptimaliseerde en op maat gemaakte installatie-oplossingen.

Bij Murrelektronik, ontwikkelen wij krachtige systeemoplossingen voor een verhoogde beschikbaarheid van het systeem en de vermindering van de totale kosten. Dankzij uitgebreide goedkeuringen en normen, zijn deze oplossingen perfect geschikt voor gebruik over de hele wereld.

* excl. BTW, excl. Verzendkosten