Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Steck. M23 19pol.

Steckerabgang oben

ArtNr.: 27539
Gewicht: 0.45 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


8-fach, 5-polig, DIAGNOSE
Steckanschluss M23
19-polig belegt
Betriebsstrom: 2 A je M12 (Buchse)
Jede M12 Buchse wird auf 0 V Summenstrom (Kontakt 3) überwacht und bei Überlast oder Kurzschluss abgeschaltet (selbstrückstellend). Betriebsspannung der übrigen Steckplätze bleibt erhalten. Bei Fehler fällt die elektrische Sammelmeldung "aktiv high" zur SPS (M23 PIN 18) von 24 V auf 0 V ab. Durch Auswertung des Diagnosesignals kann der Betreiber sofort reagieren. - Stillstandszeiten werden minimiert - leichte Fehlerlokalisierung durch rote LED "ERROR" und rote LED am Steckplatz.
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Stromaufnahme max. 35 mA
Summenstrom max. 10 A
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom bei Vollbestückung min. 20 A
Strombelastbarkeit je Port max. 2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Diagnoseausgang aktiv high
Strom Diagnoseausgang max. 25 mA
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Kurzschlussstrom min. 2,6 A
Kurzschlussstrom max. 3,1 A
Überlaststrom min. 2,6 A
Überlaststrom max. 3,1 A
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse matt vernickelt
Material Gehäuse Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Höhe 145 mm
Breite 55 mm
Tiefe 21 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M23
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 19
PIN 1 VT
PIN 2 RD
PIN 3 GY
PIN 4 RD / BU
PIN 5 GN
PIN 6 BU
PIN 7 GY / PK
PIN 8 WH / GN
PIN 9 WH / YE
PIN 10 WH / GY
PIN 11 BK
PIN 12 YE / GN
PIN 13 YE / BN
PIN 14 BN / GN
PIN 15 WH
PIN 16 YE
PIN 17 PK
PIN 18 GY / BN diagnosis
PIN 19 BN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063531
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 27539_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 27539_10-04.19_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 27539_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Erdungsmaterial ----
---- Erdungsset ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten