Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Exact12, 8xM12, 5-pol, Ltg.fest
Abbildung ähnlich

Exact12, 8xM12, 5-pol, Ltg.fest

30.0m PUR/PVC 16x0.34+3x0.75, UL/CSA

ArtNr.: 8000-88510-3983000
Gewicht: 5.56 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879291040
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 8000-84410-3330300_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 8000-88510-398xxxx_07-07.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 8000-88510-398xxxx_07-07.13_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 8000-88510-xxxxxxx_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 8000-88410-4473000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 8000-88410-4473000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 8000-88510-3983000_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 8000-88510-3983000_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten