Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
M12 female 0° B-cod. with cable shielded V4A
Product kan afwijken van illustratie

M12 female 0° B-cod. with cable shielded V4A

PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m

Artnr: 7004-14061-8401000
Gewicht: 0.842 kg
Land van oorsprong:  DE
Leveringsdatum op aanvraag
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Douane tarief nummer 85444290
GTIN 4048879783552
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten