Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
E-Stop 22 2NC M12(4)  69050
Abbildung ähnlich

E-Stop 22 2NC M12(4)

Not-Halt Taster

ArtNr.: 69050
Gewicht: 0.039 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

E-Stop 22 2NC M12(4)
Not-Halt Taster
Einbauöffnung 22,3 mm
Anschluss M12 (4-polig)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Bemessungsbetriebsspannung AC-15 35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13 35 V
Elektrische Daten | Eingang
Kurzschlussstrom 1000 A
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltleistung max. 0,25 W
Schaltspannung AC min. 1 V
Schaltspannung AC max. 35 V
Schaltspannung AC max. (UL 60947) 30 V
Schaltspannung DC min. 1 V
Schaltspannung DC max. 35 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947) 30 V
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 100 mA
Installation | Anschluss
Familie-Bauform M12
Installation | Pin-Belegung
Kodierung A
Polzahl 4
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) IP65
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) IP65, IP67
Verschmutzungsgrad 2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung 250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 50000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10 65000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10d 84500 Zyklen
UL Enclosure Type Rating frontseitig type 4X
Geräteschutz | Medien
Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11) ja
Mechanische Daten
Beleuchtbar nein
Betätigungsfunktion rastend
Farbe rot
Farbe Bund gelb
Form Bund rund
Kontaktart 2 Ö
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Material Kontakt Gold
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Gewindering
Einbauhöhe 39,6 mm
Einbautiefe 36,4 mm
Einbauöffnung 22,3 mm
Höhe 30 mm
Breite 29,8 mm
Tiefe 69,7 mm
Raster min. 30 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Derating ab 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 93 %

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2

ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
GTIN 4065909019221
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85365011

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 69050_ina_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 69050_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 69050_06-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 69050_06-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 69050_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 69050_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 69050_stp_x_b.zip (B)
  • Zertifikat: TÜV  69050_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 69050_E479949-NISD8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 69050_E479949-NISD2_ur_z_a.pdf (A)

---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten