Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Leuchtelemente

Leuchtelemente bei Murrelektronik entdecken ✓ moderner Online-Shop mit hochqualitativen und bewährten Produkten ✓ Große online Auswahl

Verwandte Suchanfragen: Signalleuchte, Signalfeuer, Dauerleuchte, Dauerlicht, Signalsäule, Kontrolllampe, Leuchte, Licht, Lampe

Sicherheit und Produktivität mit Maschinenleuchten

Maschinenleuchten und Anlagenleuchten sind einfache aber wirkungsvolle Elemente für die Sicherheit und Produktivität. Sie signalisieren wichtige Informationen und machen sie auf weite Distanzen sichtbar. Als LED Industrieleuchten eingesetzt, sorgen sie für eine zuverlässige Ausleuchtung von dunklen Bereichen. Mit unserer großen Auswahl an leistungsstarken und zuverlässigen Industrieleuchten haben Sie die beste Ausstattung für Ihre Produktionslinien.

Maschinenleuchten und Anlagenleuchten bei Murrelektronik

Wir von Murrelektronik bieten Ihnen Industrieleuchten in einer großen Auswahl an:

  • Vorkonfektionierte Lichtsäulen
  • Modulare Lichtsäulen
  • Einzelsignalleuchten
  • Signalbausteine
  • LED Industrieleuchten

LED Industrieleuchten für Sicherheit und Zuverlässigkeit

Die LED Industrieleuchten sind der neue Standard bei Maschinenleuchten. Sie sind wesentlich zuverlässiger, sicherer und sparsamer als die traditionellen Leuchtmittel wie Leuchtstoffröhre, Glühlampe oder Brenner. Die LED Industrieleuchten strahlten kaum Wärme ab. Brände durch schlecht gekühlte Maschinenleuchten sind damit praktisch ausgeschlossen. Die LED Industrieleuchten haben zudem einen sehr geringen Stromverbrauch. Diese Anlagenleuchten bieten schließlich ein Maximum an Zuverlässigkeit. LED Industrieleuchten haben eine Lebensdauer von vielen tausend Stunden. Das ist vor allem bei Maschinenleuchten mit Signalfunktion sehr sinnvoll. Die LED Industrieleuchten scheinen immer hell und zuverlässig, gleichgültig in welchem Modus sie betrieben werden. Ob als Dauerlicht, blinkend oder als Blitzleuchte, die LED Industrieleuchten sind in jeder Funktion gleichermaßen zuverlässig.

Lichtsäulen mit Fernwirkung

Vorkonfektionierte Lichtsäulen als Maschinenleuchten oder Anlagenleuchten sind nach dem bewährten Rot-Gelb-Grün Ampelprinzip aufgebaut. Die Farben werden bei diesen Industrieleuchten standardmäßig für folgende Aussagen verwendet:

Rot: Ausgelöster Not-Halt
Gelb: Materialmangel
Grün: Automatikbetrieb

Die schlanken Lichtsäulen strahlen rundherum ab und haben so eine gute Fernwirkung. Als Betreiber einer Produktionsanlage wissen Sie mit diesen Maschinenleuchten und Anlagenleuchten immer mit einem Blick, wie es um jede einzelne Maschine bestellt ist.

Modulare Lichtsäulen lassen sich durch einfach ineinander montierbare Elemente zu beliebig konfektionierten Lichtsäulen zusammen bauen. Damit lässt sich die Aussagekraft dieses einfachen aber wirkungsvollen Bauelements erheblich erweitern. Ein zusätzlicher, akustischer Signalbaustein macht die Anlage auch hörbar. Das gibt diesen Anlagenleuchten ein Maximum an Wirksamkeit.

Einzelsignalleuchten mit idealer Abstrahlwirkung

Manchmal genügt auch nur ein einziges Lichtsignal. Dafür stellt unsere Auswahl an Anlagenleuchten mit Einzelsignal die benötigten Bauelemente. Diese Industrieleuchten sind kuppelförmig. Mit diesem Design strahlt die Maschinenleuchte in einem breiten Streuwinkel ab und macht sie so aus jeder Richtung gut sichtbar. Die Einzelsignalleuchten sind in den Farben rot, gelb, grün, blau und weiß verfügbar.

Signalbausteine für Schaltschränke und Schaltkästen

Nicht jedes Signal von Anlagenleuchten muss in der ganzen Industriehalle sichtbar sein. In Schaltschränken und an Schaltkästen sind kleine LED-Lampen als Industrieleuchten völlig ausreichend. Murrelektronik bietet Ihnen die LED Anzeigenbausteine aus robustem Metall oder in einer leichten Kunststoff-Verkleidung an. Die mit einem Vorwiderstand ausgestatteten Module sind einbaufertig. Der Faston 2.8×0.8 mm Anschluss lässt sie einfach in die passenden Steckplätze einsetzen. Durch die Bohrungen in den Anschlusslaschen sind die Signalbausteine auch gut für den festen Einsatz verlötbar.

Aktive Beleuchtung für optimale Sichtbarkeit

Industrieleuchten als Signalelemente zeigen Zustände an. Um dunkle Bereiche optimal auszuleuchten, bietet Murrelektronik LED Industrieleuchten in einer großen Auswahl an. Die Maschinenleuchten mit bewährter LED Technologie überzeugen durch Sicherheit, Zuverlässigkeit und einen niedrigen Energieverbrauch. Diese Industrieleuchten lassen sich sehr gut mit einer USV kombinieren. Der niedrige Energieverbrauch von LED Industrieleuchten macht sie für den Einsatz als Notbeleuchtung optimal. Fluchtwege und Anlagenbeleuchtung bleiben so dauerhaft erhalten, auch wenn der Rest der Halle still steht. Diese Maschinenleuchten bieten ein sicheres, komfortables und zuverlässiges Licht - mehr kann man von Anlagenleuchten nicht erwarten.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten