Modlight70 Pro Anschlußelement 8 pol. M12
Abgang seitlich, mit Magnetfuss
ArtNr.: | 4000-76070-1500002 |
Gewicht: | 0.53 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Basis
mit M12-Anschluss
mit Magnetfuß
M12 (8-polig), seitlich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
mit M12-Anschluss
mit Magnetfuß
M12 (8-polig), seitlich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten
Haftkraft | 290 N |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 135 mm |
---|---|
Breite | 88 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | 24 V DC / 0 V |
PIN 2 | LED-Modul RD |
PIN 3 | 0 V / 24 V DC |
PIN 4 | LED-Modul CL |
PIN 5 | LED-Modul YE |
PIN 6 | LED-Modul BU |
PIN 7 | LED-Modul GN |
PIN 8 | Buzzer |
Anschlusstyp 2
Befestigungsart | Bajonettverschluss |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879759601 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Zubehör
---- Bezeichnungsschild ----
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----