LED-INDICATOR YELLOW
LED 5mm - 24V DC - IP40
No.d’art.: | 71425 |
Poids: | 0.004 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
(jaune)
24 V DC
24 V DC
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 20,4 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Consommation électrique max. | 18 mA |
Installation | Raccordement
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | Chromé |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 9,5 mm |
---|---|
Largeur | 9,5 mm |
Profondeur | 77,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041164 |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
Unité de conditionnement | 10 |