Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
M8 male 90° / M8 female 0° snap-in
Photo non contractuelle

M8 male 90° / M8 female 0° snap-in

PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
No.d'art.: 7000-88181-0100030
Poids: 0.017 kg
  Cet article n'est pas en stock et doit être commandé.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Mâle 90° – femelle droit
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 pôles
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Forme
Forme 88181
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, ble, no)
Couleur de gaine jaune
Matériel (gaine) PVC (UL/CSA)
Ø extérieur 4.5 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Identification du câble 010
Type de câble 1 (PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Poids de câble [G/m] 29,37
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.15 mm
Structure (conducteur) 14× 0.15 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur) 3× 0.25 mm²
AWG similaire à AWG 24
Matériau (isolation des fils) PVC
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 45 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble
Groupe de fils toronnés 3 fils toronnés
Blindage non
Matériel (gaine) PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (gaine) 85 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 4.5 mm ±5%
Couleur (gaine) jaune
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 50 V AC/60 V DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Verrouillage des emplacements M8 Snap In
Degré de protection IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 6.5 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-104 (M8)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
eClass 27061801
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cCSAus
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
* HT, plus frais d'envoi