Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
MPR67 REPEATER PROFIBUS DP 2 SEGMENTS
Photo non contractuelle

MPR67 REPEATER PROFIBUS DP 2 SEGMENTS

Upto 12 Mbit/s, IP67
No.d'art.: 56960
Produit alternatif:    56965
Poids: 0.22 kg
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
2 segments
Degré de protection IP67
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
Alimentation des modules Alimentation des capteurs (7/8" puissance) par borne 4
Consommation env. 80 mA
Débits de transmission max. 12 Mbit/s
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C)
Dimensions H×L×P 151×30×34.5 mm
Diagnostic
État de communication par LED
données commerciales
EAN 4048879047845
eClass 27242690
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi