Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
MASI65 VALVE PLUG PLUG
Photo non contractuelle

MASI65 VALVE PLUG PLUG

2 digital outputs
No.d'art.: 55681
Poids: 0.04 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Sorties logiques
DO2 - 2 A (Form A/M12)
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
Courant total (interface AS) max. 50 mA
Adressage 1...31 par femelle d’adresse
Profilé (Code IO/ID/ID2) S-3.F.E
Distance entre les contacts 18 mm
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Plage de température -20...+70 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 50×33×66 mm
Sortie
Type de raccordement OUT 1 (Form A), OUT 2 (M12)
Tension d’alimentation 24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2, raccordement par AS-I câble profilé
Courant commuté par sortie max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Courant total max. 2 A (1 seule sortie active)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879050173
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi