Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

RJ45 Push Pull male 0°/RJ45 Push Pull male 0° AIDA

PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
No.d’art.: 7000-74641-7941000
Poids: 0.834 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Mâle droit – mâle droit
RJ45PP – RJ45PP, 4 pôles
blindé
Push Pull
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 10 m
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V DC
Tension de choc assignée 1.0 kV
Courant de service par contact max. 1.5 A
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Débits de transmission 100 Mbit/s full duplex max.
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Verrouillage des emplacements Push Pull
Degré de protection IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Caractéristiques générales
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé

Câble
Identification du câble 794
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Poids de câble [G/m] 75,87 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 55 Ω/km (20 °C)
Structure (conducteur) 7× 0.254 mm
Section (conducteur) 1× 4× AWG22/7
AWG similaire à AWG 22
Matériau isolation des fils PE
Ø de conducteur avec isolation 1.55 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation bla, ja, ble, or
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Matériel gaine PUR
Ø extérieur (gaine) 6.7 mm ±5%
Couleur gaine vert
Résistance chimique Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Résistance thermique retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
Tension nominale 300 V
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 6× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599

GTIN 4048879627870
Numéro du tarif douanier 85444210
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 7000-74641-794xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 7000-74641-794xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-74641_07-09.19_ce_z_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi