RJ45 Push Pull male 0°/ RJ45 male 0° shielded AIDA
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 3m
No.d’art.: | 7000-74305-7940300 |
Produit alternatif: | 7000-74307-7940300 |
Poids: | 0.29 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Ethernet CAT5
Mâle droit – mâle droit
RJ45 – RJ45PP, 4 pôles
blindé
Push Pull
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.







Données techniques
Longueur du câble | 3 m |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V DC |
---|---|
Tension de choc assignée | 1.0 kV |
Courant de service par contact | max. 1.5 A (20 °C) |
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Débits de transmission | 100 Mbit/s full duplex max. |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Indicateur à LED | non |
Verrouillage des emplacements | Verrouillage à enclipser |
Degré de protection | IP20 (RJ45) - IP65, IP67 (RJ45PP) |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | enfiché |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 794 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Poids de câble [G/m] | 75,87 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Structure (conducteur) | 7× 0.254 mm |
Section (conducteur) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PE |
Ø de conducteur avec isolation | 1.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | bla, ja, ble, or |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.7 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Classifications
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
ETIM-5.0 | EC001855 |
données commerciales
GTIN | 4048879839099 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |