RJ45 male 0° / RJ45 male 0° shielded
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 8.0m
No.d’art.: | 7000-74311-7900800 |
Poids: | 0.422 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
Ethernet
Mâle droit – mâle droit
RJ45 – RJ45, 8 pôles
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.




Données techniques
Longueur du câble | 8 m |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V DC |
---|---|
Tension de choc assignée | 1.0 kV |
Courant de service par contact | max. 1.5 A |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Paramètres de transmission | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Débits de transmission | 10 Gbit/s |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Indicateur à LED | non |
Verrouillage des emplacements | Verrouillage à enclipser |
Degré de protection | IP20 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | PA |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | enfiché |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 790 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10532); CE conform |
Poids de câble [G/m] | 52,8 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 143 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.16 mm |
Section (conducteur) | 4× 2× AWG26/7 |
Matériau isolation des fils | PE |
Ø de conducteur avec isolation | 1.05 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | (WH, OR), (WH, BU), (WH, BN), (WH, GN) |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | environ 65% |
Matériel gaine | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.4 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Tension nominale | 125 V AC |
Tension d'essai | 1.5 kV (entre fils); 1 kV (entre fil et blindage) |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 8× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Classifications
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
données commerciales
GTIN | 4048879809399 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |