RJ45 male 0° / RJ45 male 0° shielded
PUR 4x2xAWG24 shielded gn UL/CSA 0,3m
No.d’art.: | 7000-74331-8260030 |
Poids: | 0.059 kg |
Pays d'origine: | HU |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Ethernet
Mâle droit – mâle droit
RJ45 – RJ45, 8 pôles
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.



Données techniques
Longueur du câble | 0,3 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Famille de formes Tête 1 | RJ45 |
Nombre de pôles Tête 1 | 8 |
Mode de fixation | enfiché |
Famille de formes Tête 2 | RJ45 |
Nombre de pôles Tête 2 | 8 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
---|---|
Température de service min. (statique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 55 °C |
Température de service max. (statique) | 55 °C |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 826 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 94.2 Ω/km (20 °C) |
Structure (conducteur) | 7× 0.203 mm |
Section (conducteur) | 4× 2× AWG24/7 |
AWG | similaire à AWG 24/7 |
Matériau isolation des fils | PE |
Ø de conducteur avec isolation | 1.05 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | PE (bla-ble, ble, bla-or, or, bla-ve, ve, bla-br, br) |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 80% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
Ø extérieur (gaine) | 8.9 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Résistance thermique | compliant UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Tension d'essai | 2 kV AC (durée du test 1 min) |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 8× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 15× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 4 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 4 m/s² |
Contrainte due à la torsion | ±180°/m |
Nombre de cycles de torsion | max. 1 Mio. (25 °C) |
Classifications
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
données commerciales
GTIN | 4048879853576 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |