Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

RJ45 male 0° / RJ45 male 90° up shielded

PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
No.d’art.: 7000-74327-7960300
Poids: 0.232 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Product fulfills requirements according to UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Mâle droit – mâle 90° en haut
RJ45 – RJ45, 4 pôles
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 3 m
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V DC
Tension de choc assignée 1.0 kV
Courant de service par contact max. 1.5 A (20 °C)
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Débits de transmission 100 Mbit/s full duplex max.
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Verrouillage à enclipser
Degré de protection IP20 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage PA
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Caractéristiques générales
Mode de fixation enfiché
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé

Câble
Identification du câble 796
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Poids de câble [G/m] 69,3 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 55 Ω/km (20 °C)
Structure (conducteur) 7× 0.254 mm
Section (conducteur) 1× 4× AWG22/7
Matériau isolation des fils PE
Ø de conducteur avec isolation 1.4 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation bla, ja, ble, or
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Matériel gaine PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Ø extérieur (gaine) 6.7 mm ±5%
Couleur gaine vert
Résistance chimique Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Résistance thermique retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
Tension nominale 300 V
Tension d'essai 2 kV AC (durée du test 1 min)
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 3 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 2 m/s²
Contrainte due à la torsion ±180°/m
Nombre de cycles de torsion max. 1 Mio. (25 °C)

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599

GTIN 4048879823913
Numéro du tarif douanier 85444210
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-74327_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-74301_05-09.19_ce_z_c.pdf
* HT, plus frais d’envoi