RJ45 male 45° left / RJ45 male 45° left shielded
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
No.d’art.: | 7000-74541-8000500 |
Poids: | 0.359 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Ethernet CAT5
Mâle 45° à gauche – mâle 45° à gauche
RJ45 – RJ45, 8/4 pôles
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 5 m |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | 30 V DC |
Tension de choc assignée | 1.0 kV |
Courant de service par contact | max. 1.5 A (20 °C) |
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Débits de transmission | 100 Mbit/s full duplex max. |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Degré de protection | IP20 |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | PA |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Caractéristiques générales
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 800 |
---|---|
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 2571/10578), CSA; CE conform; PROFINET Guideline |
Poids de câble [G/m] | 73,7 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.25 mm² |
Structure (conducteur) | 7× 0.254 mm |
Section (conducteur) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PE |
Dureté Shore isolation des fils | 55 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.52 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | bla, ja, ble, or |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PVC |
Dureté Shore gaine | 85 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 6.5 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Résistance chimique | Oil resistance IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 2 kV AC (durée du test 1 min) |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -10...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 15× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 2 m/s |
Classifications
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
données commerciales
GTIN | 4048879663250 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |