Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Kopertoeslag

De kostprijs van materiaal voor kabels en draden is, over het algemeen, gebaseerd op een koperprijs van 150,00 EUR/100 kg. Op het moment van bestellen wordt het verschil tussen de algemene kostprijs en de dagprijs berekend als kopertoeslag.

Onze dagnotering is gebaseerd op de waarde van de Südkupfer (SK-Copper Basis UB) van de vorige dag.

De formule voor de berekening van de kopertoeslag is:

Kopertoeslag EUR = koperindex (100kg) x (SK-Copper Basis UB/10 – koperbasis 150,00€/100kg)

Koperbasis

De prijzen voor bijna alle kabels en draden, zoals vermeld in onze algemene catalogus, bevatten een bepaald koperpercentage.

Koperbasis = 150,00 EUR/100 kg

Koperindex

De koperindex is terug te vinden in onze algemene catalogus; het is het gewicht aan koper in een kabel.

Voorbeeld:
Mantel kleur/code 636 3 x 0,75 mm²
Koperindex 23,8 kg/km

Rekenvoorbeeld voor 636 3 x 0,75 mm²
SK-Koper 194,29 EUR/100 kg (aangenomen waarde)
Koperbasis = 150,00 EUR/100 kg
Koperindex 23,8 kg/km
Kopertoeslag = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km

De nettoprijs inclusief koper wordt berekend met:

Brutoprijs
Individuele korting
Kopertoeslag

Opmerking

Op onze facturen wordt de kopertoeslag apart vermeld.

* excl. BTW, excl. Verzendkosten