ACS label plates for self labelling
Artnr: | 7000-99002-0000000 |
Land van oorsprong: | DE |
Leveringsdatum op aanvraag
Beschrijving
ACS label plate
for self marking (4×18 mm)
for cable sleeve on cables
for self marking (4×18 mm)
for cable sleeve on cables
Technische data
Mechanical data | Material data
Material housing | PC |
---|
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27400629 |
ECLASS-11.1 | 27281105 |
ECLASS-12.0 | 27281105 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Douane tarief nummer | 39269097 |
GTIN | 4048879114394 |
Verpakkingseenheid | 19 |
Accessoires
---- Kabelmarkering ----